17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護めがねスペクタクル形 EE-16 EE-16

保護めがねスペクタクル形 EE-16

通常単価(税別)
5,133円
税込単価
5,646円
通常出荷日:2日目

【特長】・実験や工場見学用として最適・可動角度360度、約10度ごと調節できます・レンズ全体が透明で広...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0477-43

型番:

EE-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EE-16の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0477-43
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EE-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133円
( 5,646円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験や工場見学用として最適
・可動角度360度、約10度ごと調節できます
・レンズ全体が透明で広視野
・つる4段階調節可能
・かける部分が伸び縮みします
・耳かけ部分がソフトで装着部分が痛くありません
・視力矯正めがねの上から、かけられます
【商品仕様】
・質量:40g
・適合規格:EN166:2001
・入数:10個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

保護めがねスペクタクル形 EE-16の型番EE-16のページです。 型番EE-16に関する仕様情報を記載しております。
保護めがねスペクタクル形 EE-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護めがねスペクタクル形 EE-16
保護めがねスペクタクル形 EE-31
保護めがねスペクタクル形 EE-15
保護めがねスペクタクル形 EE-33
保護めがねスペクタクル形 EE-02
保護めがねスペクタクル形 EE-01
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格5,133円8,130円6,597円8,411円6,000円6,000円
通常出荷日2日目1日目8日目1日目8日目8日目
アズワン型番61-0477-4361-0477-4461-0477-4261-0477-4761-0477-3861-0477-37
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました