17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

パイプブラシ 609×0.35×12.7mm

パイプブラシ 609×0.35×12.7mm 4111000
通常単価(税別)
2,757円
税込単価
3,033円
通常出荷日:12日目

【特長】・チューブやパイプの中を洗浄するのに最適なデザインのブラシ。・毛の根元を耐食性の金属製金具で固...

詳細を確認

型番:

4111000
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4111000の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-1613-86
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4111000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,757円
( 3,033円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブやパイプの中を洗浄するのに最適なデザインのブラシ。
・毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。
【商品仕様】
・素材・毛:ハードポリエステル
・ハンドル:亜鉛メッキワイヤー
・全長:609mm
・線径:0.35mm
・直径:12.7mm
・JANコード:0085404100877
・内容量:1個

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプブラシ 609×0.35×12.7mmの型番4111000のページです。 型番4111000に関する仕様情報を記載しております。
パイプブラシ 609×0.35×12.7mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプブラシ 609×0.35×12.7mm
パイプブラシ 304×0.35×12.7mm
パイプブラシ 457×0.55×50.8mm
パイプブラシ 1828×0.55×76.2mm
パイプブラシ ダブル
パイプブラシ 457×0.35×12.7mm
メーカーカーライルカーライルカーライルカーライルカーライル江部松商事
通常価格2,757円2,373円3,205円8,864円1,953円2,629円
通常出荷日12日目12日目12日目12日目9日目12日目
アズワン型番62-1613-8662-1613-8262-1613-7862-1613-7762-1613-90-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト