ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス【100~400個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,077円 ( 3,385円 ) | 10日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 10日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 10日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 12日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 10日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 10日目 |
3,077円 ( 3,385円 ) | 8日目 |
【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したフードです。

ゴールドウイン
クリーンフード PA1321シリーズ


アズワン
防塵ツナギ服 FH199C
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
防塵フード FH449C FREE
0通常価格(税別):3,279円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~