17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705 TAC-705

東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705

通常単価(税別)
2,326円
税込単価
2,559円
通常出荷日:8日目

【特長】・ペインタブル201は、植物性油脂が主成分の離型剤です。・シリコンオイルは一切含有しておりませ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9944-92

型番:

TAC-705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TAC-705の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9944-92
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAC-705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,326円
( 2,559円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペインタブル201は、植物性油脂が主成分の離型剤です。
・シリコンオイルは一切含有しておりません。
・食品衛生法・食品添加物の規格適合品(厚生労働省告示370号に該当する試験)。
・二次加工のある成形品の離型剤(熱可塑性樹脂、メッキ真空蒸着ホットスタンピング印刷など)。
【商品仕様】
・容量:420cc
・入数:1
・JANコード:4562305547155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705の型番TAC-705のページです。 型番TAC-705に関する仕様情報を記載しております。
東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東洋化学 ペインタブル(離型剤)TAC-705
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
スーパーフリップ7(離型剤)NR2027-001
アズワン ペインタブル(離型剤)TAC-705
スプレー型離型剤
NEWセラコートG(離型剤) TAC-740
メーカー東洋化学商会東洋化学商会東洋化学商会アズワン信越化学工業アズワン
通常価格2,326円5,792円3,633円2,326円3,811円 -5,792円
通常出荷日8日目1日目8日目8日目1日目〜1日目
アズワン型番61-9944-9261-9944-9161-9944-90---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました