17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高撥水性印刷スライドグラス TF0410 100入

通常単価(税別)
11,945円
税込単価
13,140円
通常出荷日:30日目

【特長】ウェル間のコンタミを防止します。・耐薬品性、耐熱性にすぐれています。・インク表面の低蛍光性を実...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-14-18-12

型番:

TF0410
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TF0410の仕様・寸法情報

TGK型番
0863-14-18-12
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
TF0410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,945円
( 13,140円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】ウェル間のコンタミを防止します。
・耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
・インク表面の低蛍光性を実現しました。
【商品仕様】
・高撥水性ふっ素樹脂インク使用。
・型式:TF0410
・直径・ウェル数:10mm・4穴
・色:黒
・入数(枚):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高撥水性印刷スライドグラス TF0410 100入の型番TF0410のページです。 型番TF0410に関する仕様情報を記載しております。
高撥水性印刷スライドグラス TF0410 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高撥水性印刷スライドグラス TF0410 100入
高撥水性印刷スライドグラス TF0808 100入
高撥水性印刷スライドグラス TF1205 100入
高撥水性印刷スライドグラス TF1006 100入
松浪硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF2404 100入
松浪硝子 高撥水性印刷スライドグラス TF0215 100入
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業
通常価格11,945円11,945円11,945円11,945円11,945円11,945円
通常出荷日30日目30日目30日目30日目30日目30日目
TGK型番0863-14-18-120863-14-18-130863-14-18-150863-14-18-140863-14-18-160863-14-18-11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト