ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 油分除去フィルター |
|
エスコ プラスチックオイラー(50~1000ml) |
|
エスコ 5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】 |

| 型番 | 商品タイプ | 直径 | アズワン型番 |
|---|---|---|---|
| 76001-868 | 回転子 | φ7.9mm | 3-548-01 |
| 58948-994 | 回転子 | φ15.9mm | 3-548-04 |
| 58948-996 | 回転子 | φ9.5mm | 3-548-02 |
| 58948-992 | 回転子 | φ12mm | 3-548-03 |
表面はクロス型、裏面は平らな形状です。
試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
エコノミー撹拌機(ブラシレスタイプ)
0通常価格(税別):108,135円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~