ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。・さらにダブプリズムを回転さ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,674円 ( 33,741円 ) | 15日目 |
37,730円 ( 41,503円 ) | 15日目 |
41,800円 ( 45,980円 ) | 15日目 |
48,510円 ( 53,361円 ) | 15日目 |
52,200円 ( 57,420円 ) | 15日目 |
59,290円 ( 65,219円 ) | 15日目 |
62,700円 ( 68,970円 ) | 15日目 |
70,070円 ( 77,077円 ) | 15日目 |
73,100円 ( 80,410円 ) | 19日目 |
80,850円 ( 88,935円 ) | 15日目 |
【特長】
・ダブプリズムを通して像を観察すると、像の上下が反転して見えます。
・さらにダブプリズムを回転させると、像も2倍の回転量で回って見えます。
・画像の回転調整が必要な用途で使われます。
・精密に加工されているので、光軸のズレはほとんどありません。
・長さ(D)は口径(A×B)が全面で欠けが生じないように精密に設計・加工されています。
・端面に反射防止膜コートを施したタイプもご用意しています。
・※ダブプリズムを回転させ正立像が得られたとき、正立像は左右が鏡面対称になります。
・※ダブプリズムを通して高倍で観察系した場合、色収差が生じることがあります。
・※実測のD寸法は面取りを含むので、少し短くなります。
・※寸法公差は底面と2つの斜面によってできる台形の底辺によって定義されます。
・※プリズムの底面(ノーコート面)が汚れると、観察像に汚れが映ることがあります。
・※プリズムの底面は何ものにも接触させないでご使用ください。

アクリサンデー
硬質塩ビ板


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~

光
アクリルキャスト板(TSシート) 透明・乳白半透明
4.6通常価格(税別):1,889円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):359円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):5,985円~

八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
4通常価格(税別):1,436円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,290円~