ファクトリーサプライ用品技術窓口

油回転真空ポンプ G-101S

通常単価(税別)
122,591円
税込単価
134,850円
通常出荷日:1日目

【特長】・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。・ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-672-19

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

G-101S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-101Sの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-672-19
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-101S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,591円
( 134,850円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低音低振動で精密工作仕上げのため極小です。
・ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
【商品仕様】
・型番:〇G-101S
・タイプ:一段式
・排気速度(実効)(L/min):100/120(50/60Hz)
・到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
・電源(V):単相100
・吸気口径(OD)×(ID)mm:27×20(#^□40フランジ)
・使用オイル:SMR-100(付属)
・オイル量:1200mL
・サイズ:237.5×500.5×264mm
・重量:22kg
・小型直結型
・※ポンプの吸気管内径より小さな吸気管を使用すると、実効排気速度が多少減少する事があります。逆流防止機構付きです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油回転真空ポンプ G-101Sの型番G-101Sのページです。 型番G-101Sに関する仕様情報を記載しております。
油回転真空ポンプ G-101Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油回転真空ポンプ G-101S
油回転真空ポンプ G-101D
油回転真空ポンプ G-50DA
油回転真空ポンプ G-50SA
油回転真空ポンプ GLD-051
油回転真空ポンプ GCD-201X
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格122,591円141,769円93,067円86,676円144,697円328,895円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
アズワン型番1-672-191-672-201-672-081-672-071-898-011-671-20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました