ファクトリーサプライ用品技術窓口
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPBシリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):1900円~
通常出荷日:15日目 ~
シグマ光機
平行平面基板(ガラス製) OPSQ-8シリーズ
シグマ光機
通常価格(税別):39370円~
通常出荷日:15日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス板 石英 透明
アズワン
通常価格(税別):8400円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):730円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス板 テンパックス(R)
アズワン
通常価格(税別):4000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラス角板
アズワン
通常価格(税別):874円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
PTFE板 厚板タイプ
アズワン
通常価格(税別):1940円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
石英板 丸型タイプ
アズワン
通常価格(税別):3140円~
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーテ...
詳細を確認| 型番 | 厚さ | アズワン型番 |
|---|---|---|
| OPB-60C06-4-5 | 6mm | 61-6933-55 |
| OPB-60C10-20-2 | 10mm | 61-6933-58 |
| OPB-60C10-10-5 | 10mm | 61-6933-59 |
| OPB-60C03-1-5 | 3mm | 61-6933-52 |
| OPB-60C06-10-5 | 6mm | 61-6933-54 |
| OPB-60C06-1-5 | 6mm | 61-6933-56 |
| OPB-60C10-1-5 | 10mm | 61-6933-61 |
| OPB-60C10-4-5 | 10mm | 61-6933-60 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,800円 ( 15,180円 ) | 19日目 |
13,800円 ( 15,180円 ) | 15日目 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 15日目 |
24,700円 ( 27,170円 ) | 15日目 |
13,800円 ( 15,180円 ) | 15日目 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 15日目 |
24,700円 ( 27,170円 ) | 15日目 |
49,500円 ( 54,450円 ) | 19日目 |
【特長】
・ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。
・特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
・可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。
・平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。
・面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。
・※面精度保証データは製品には添付されません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):318円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

光
スミホリデー(アクリル板・透明系)
4.1通常価格(税別):435円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

東洋ツール工業
超硬黒皮プレート
4通常価格(税別):4,509円~

アズワン
ステンレスチューブ SUS304
0通常価格(税別):1,830円~

東京硝子器械
ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製
5通常価格(税別):4,139円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,466円~