17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円筒形滴下ロート ガラスコック 200mL 3728-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円筒形滴下ロート ガラスコック 200mL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3728-200

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ガラスコック仕様の滴下ロートです。
【商品仕様】
・L:325
・L1:100
・D:φ45
・d:φ10
・J1:24/30
・C:15/35
・目盛間隔:2mL毎
・目盛数字:50mL毎
・形状:円筒形
・材質:硼珪酸ガラス
・コックの種類:ガラスコック
・容量:200mL
・型番:3728-200

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0186-83
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト