ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 アルミナ 角型匣鉢のみ ACE MM印/本体ふたのみ ACE |
|
ミスミ ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

| 材質記号 | 組成(%) | 使用温度常用(℃) | 特性(S以外は、緻密性) | 主要製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | ||||
| CW | 58 | 35 | 1350 | 酸・アルカリに安定。恒量性にすぐれる。 | 蒸発ざら、るつぼ、口一卜、呈色反応ざら、乳鉢 |
| 釉薬 | 77 | 13 | 1050 | ||
| CB | 63 | 31 | 1450 | 熱衝撃抵抗性・耐食性にすぐれる。 | 燃焼用ボ一卜 |
| NC | 50 | 46 | 熱間の軟化が少ない。耐熱衝撃性が良好。 | 夕ンマン管 | |
| HB | 40 | 56 | 1500 | 熱間荷重軟化が少なく、耐衝撃性にすぐれる。 | 燃焼管、保護管、絶縁管、炉心管 |
| S | 28 | 69 | 1550 | 多孔質。耐食性にすぐれる。耐熱衝撃性にすぐれる。 | 炉心管、保證管、絶縁管 |
| HD | 5 | 93 | - | 耐磨耗性が優秀であり、高い硬度を有する。 | 粉砕用ポットミル、粉砕用ボール |
| SSA-H | 3 | 95 | 1600 | 酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属に対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、夕ンマン管、ボー卜、保護管、絶縁管 |
| SSA-T | - | 99.5 | 1750 | 耐食性・耐熱衝撃性にすぐれる。 | 焼成用容器、セッター |
| SSA-S | 0.1 | 99.6 | 1800 | 化学安定性が抜群の優秀性。電気絶縁性にもすぐれる。 | 保護管、絶縁管、チューブ、るつぼ、夕ンマン管 |
| 材質記号 | 組成(%) | 使用溫度常用(℃) | 特性(緻密性) | 主要製品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-12(G) | MgO99.6 | 1700 | 特に塩基性スラグに対する耐食性にすぐれ、電気特性にもすぐれる。 | るつぼ、保護管、絶縁管、夕ンマン管 | |
| ZR-11 | ZrO2 93 | CaO 5.5 | 1750 | ガラス、金属、スラグに対する耐食性にすぐれる。 | るつぼ、保護管、夕ンマン管 |
主要磁器材質の基本特性
粉砕・混合・粉体研究機器の磁性ボート。
【特長】
・熱衝撃抵抗性。
・耐食性に優れた、燃焼ボート。
・緻密質。
【用途】
・横型管状炉の中で熱処理する際、被処理物を乗せる容器として使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~