17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BA-L10 リチウムイオンバッテリー BA-L10

BA-L10 リチウムイオンバッテリー

通常単価(税別)
11,039円
税込単価
12,143円
通常出荷日:10日目

【特長】・LS-355,LS-455用バッテリー【商品仕様】・仕様:LS-355,LS-455用

  • アズワン型番
    61-0179-36

型番:

BA-L10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA-L10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0179-36
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-L10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,039円
( 12,143円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LS-355,LS-455用バッテリー
【商品仕様】
・仕様:LS-355,LS-455用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BA-L10 リチウムイオンバッテリーの型番BA-L10のページです。 型番BA-L10に関する仕様情報を記載しております。
BA-L10 リチウムイオンバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BA-L10 リチウムイオンバッテリー
電動ファン付呼吸保護具 NMF-500K
3M バーサフロー 交換用バイザーカバー S-920L (10枚入)
3M バーサフロー スウェットバンド 10枚入り M-957
電動ファン付き呼吸用保護具用パーツ
3M アドフロー用フィルターカバー 838031
メーカー山本光学山本光学スリーエムジャパンスリーエムジャパン重松製作所スリーエムジャパン
通常価格11,039円2,874円6,127円6,092円3,175円 -4,309円
通常出荷日10日目8日目1日目4日目4日目6日目
アズワン型番61-0179-361-3260-31----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました