ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 照明灯/LED ABS樹脂 |
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
78,491円 ( 86,340円 ) | 17日目 |
16,480円 ( 18,128円 ) | 15日目 |
22,491円 ( 24,740円 ) | 19日目 |
52,357円 ( 57,593円 ) | 19日目 |
【特長】
・2色性色素フィルムを用いているので、広い範囲で良好な直線偏光を取り出すことができます。
・精度を要求しない基礎的な偏光実験や偏光を使った光量調整に使うことができます。
・偏光フィルムは保護用のガラス板に挟まれているので、傷が付き難く、汚れを拭き取ることができます。
・枠に固定されているので、素子の取扱いが容易で、ホルダーへの固定は簡単です。
・可視域用と紫外用、赤外用の3タイプをご用意しています。
・両面に反射防止膜を施しているので、光源への戻り光や迷光を低減できます。
・高い消光比や透過率が得られるグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※2色性色素偏光フィルムは、偏光特性以外に吸収による光量ロスがあります。
・※熱に弱い樹脂製の膜を使用しているので、高出力レーザや高温になる光源の近くではご使用にならないでください。
・※消光比は波長によって異なるので、消光させたときに紫色の光が観察されることがあります。
・※枠の印は、透過偏光方位に対し垂直に付いています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~