17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルトンパーツボックス(フレーム黄・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個) SPS-2916YL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スケルトンパーツボックス(フレーム黄・小箱:ピンク×6個・青×6個・黄×4個)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SPS-2916YL

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・フレームに着脱可能な透明小箱がセットされており、中身が見やすく整理・保管がしやすいです。
・フレームは2分割に開くので透明小箱を着脱しやすく、積み重ねや持ち運びも可能です。
【商品仕様】
・型番:SPS-2916YL
・フレーム色:黄
・小箱仕様:ピンク×6個・青×6個・黄×4個
・重量(g):1040
・フレームサイズ:290×50×268mm
・小箱サイズ:90×68×55mm

指定中の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-6123-05
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト