17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

攪拌ユニット KX395P KX395P

攪拌ユニット KX395P

通常単価(税別)
831,646円
税込単価
914,811円
通常出荷日:20日目

【特長】・液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としております。・タンクに取り付け加圧、真空で使用す...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-8294-62

型番:

KX395P
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KX395Pの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-8294-62
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
KX395P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831,646円
( 914,811円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体(低、中粘度)の混合、沈殿防止を目的としております。
・タンクに取り付け加圧、真空で使用する攪拌機です。
・電気モータ仕様で、スピードコントローラにより回転数が任意に変えられます。
・液体の撹拌
【商品仕様】
・出力(W):90
・最高回転数(rpm):173
・最低回転数(rpm):1
・質量(kg):8
・トルク(N・m):2.84~12.25
・材質および仕上:SUS304
・セット内容および付属品:撹拌羽根(2枚羽根)付き
・コード番号:809-4317

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

攪拌ユニット KX395Pの型番KX395Pのページです。 型番KX395Pに関する仕様情報を記載しております。
攪拌ユニット KX395Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
攪拌ユニット KX395P
攪拌ユニット SUS304
撹拌ユニット(電気モータ) KXシリーズ
共通攪拌シール
攪拌シール【TBO型】
撹拌ユニット(エアモータ) KYシリーズ
メーカーユニコントロールズユニコントロールズアズワン柴田科学東京硝子器械アズワン
通常価格831,646円205,339円 -215,190円 -14,887円 -22,941円344,304円 -
通常出荷日20日目11日目〜20日目6日目11日目20日目
アズワン型番61-8294-62-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト