ファクトリーサプライ用品技術窓口

厚物ガゼット用ポリシーラー

通常単価(税別)
89,639円
税込単価
98,603円
通常出荷日:10日目

【特長】・厚手のアルミガゼット袋を手軽にシール・手軽なハンドル操作で約100Kgの強力なシール圧力が発...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    109-12402

型番:

FT-230
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FT-230の仕様・寸法情報

コクゴ型番
109-12402
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,639円
( 98,603円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手のアルミガゼット袋を手軽にシール
・手軽なハンドル操作で約100Kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、お茶袋、コーヒー豆袋などのラミネート袋に対応します
・店頭でのシール作業に最適です
【仕様】
・品番:T-230K
・シール幅:10mm
・シール長:230mm
・質量:9.7Kg
・サイズ:320×360×250Hmm
・入数:1台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚物ガゼット用ポリシーラーの型番FT-230のページです。 型番FT-230に関する仕様情報を記載しております。
厚物ガゼット用ポリシーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚物ガゼット用ポリシーラー
ポイントシーラー(手動)US-60C+シリーズ
インパルス式ベルトシーラー133
足踏みシーラー FR-450-5W515×560×1040Hmm 品番02813F
厚物ガゼット用ポリシーラー コクゴ
厚物ガゼット用ポリシーラー T-130K品番 04224E
メーカー富士インパルス富士インパルス富士インパルス富士インパルスコクゴコクゴ
通常価格89,639円46,514円474,225円147,389円89,639円71,016円
通常出荷日10日目10日目10日目16日目10日目10日目
コクゴ型番109-12402109-08701109-0450101109-02804--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました