17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SS270丸型洗浄カゴ 270φ×270(H) SS270

SS270丸型洗浄カゴ 270φ×270(H)

通常単価(税別)
13,582円
税込単価
14,940円
通常出荷日:15日目

【特長】・洗浄用のカゴです・ステンレス製で、滅菌も可能です【商品仕様】・サイズ(φ×H)m/m:270...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3521-14

型番:

SS270
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS270の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3521-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS270
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,582円
( 14,940円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄用のカゴです
・ステンレス製で、滅菌も可能です
【商品仕様】
・サイズ(φ×H)m/m:270×270
・網目5.5m/m目
・材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SS270丸型洗浄カゴ 270φ×270(H)の型番SS270のページです。 型番SS270に関する仕様情報を記載しております。
SS270丸型洗浄カゴ 270φ×270(H)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS270丸型洗浄カゴ 270φ×270(H)
SS422角型洗浄カゴ 400×200×200(H)
ステンレス万能ザル 270×120
直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)
丸型洗浄カゴ SSシリーズ
ステンレス洗浄カゴSS
メーカー三和化研工業三和化研工業コクゴエスコアズワンアズワン
通常価格13,582円11,785円3,088円15,760円4,335円 -5,809円 -
通常出荷日15日目1日目8日目3日目4日目〜1日目
アズワン型番61-3521-1461-3521-17----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました