17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm F-4055-03

PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm

通常単価(税別)
36,894円
税込単価
40,583円
通常出荷日:1日目

【特長】・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。【商品仕様】・ロッド...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4389-84

型番:

F-4055-03
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番アズワン型番ロッド径×長さm/m羽根巾×羽根高さ×厚さm/m
F-4055-0361-4389-848φ×600100×60×5t

F-4055-03の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4389-84
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
F-4055-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,894円
( 40,583円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
【商品仕様】
・ロッド径×長さm/m:8φ×600
・羽根巾×羽根高さ×厚さm/m:100×60×5t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mmの型番F-4055-03のページです。 型番F-4055-03に関する仕様情報を記載しております。
PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE W型撹拌棒 600mm 羽根巾 100mm
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×600
PTFE被覆撹拌棒 T-213 羽根長さ100 全長600
撹拌棒 8×600mm SUS304
メーカーフロン工業フロン工業アズワン三商三商アズワン
通常価格36,894円33,424円33,424円 -58,933円20,471円2,189円 -
通常出荷日1日目12日目4日目〜8日目8日目1日目〜
アズワン型番61-4389-8461-4389-83----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト