17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CMCD-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CMCD-200の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-2702-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CMCD-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,397円
( 293,037円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利
・COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)
・省エネスイッチで、電池の節約が可能
・暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ
・電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
【商品仕様】
・採取方式:吸引式
・測定範囲:CO:0.0~50.0ppm(サービス範囲:50.1~59.9ppm),CO2:0~6,000ppm(サービス範囲:6,000~9,950ppm
・最小目盛:CO:0.1ppm,CO2:0~4,000ppm:10ppm,4,001~6,000ppm:20ppm,6,001~9950ppm:50ppm
・指示精度:CO:0~10.0ppm:±1ppm,10.1~50.0ppm:FS±5%,CO2:0~2,000ppm:±50ppm,2,001~4,000ppm:±100ppm,4,001~6,000ppm:±300ppm(20℃,校正時)
・電源: 単3形アルカリ電池4本 またはニッケル水素二次電池4本 またはACアダプタ(オプション)
・使用時間:約8時間(室温,バックライトオフ)
・外形寸法:約155mm(W)×72mm(D)×95mm(H)(突起部含まず)
・重量:約600g(電池・センサ含む)
・内容量:1式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)の型番CMCD-200のページです。 型番CMCD-200に関する仕様情報を記載しております。
一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一酸化炭素・二酸化炭素測定器,重量:約600g(電池・センサ含む)
酸素・一酸化炭素計
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
一酸化炭素モニタ
酸素・一酸化炭素濃度計
簡易定置型二酸化炭素計 RI-600シリーズ センサ一体型
メーカーガステック新コスモス電機ガステックA-Gas Japan(旧FUSO)エスコ理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格266,397円107,306円65,149円67,840円101,170円93,020円
通常出荷日19日目19日目8日目6日目2日目8日目
アズワン型番62-2702-14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました