17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEヘラ(台形型) THD-90型 F-5033-03

PTFEヘラ(台形型) THD-90型

通常単価(税別)
28,097円
税込単価
30,907円
通常出荷日:23日目

【特長】・柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4392-42

型番:

F-5033-03
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-5033-03の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4392-42
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-5033-03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,097円
( 30,907円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄にはPTFEを使い、ヘラはPTFEと CTFE の2 種類があります。(先端テーパー付)
【商品仕様】
・ヘラ幅mm×ヘラ高さmm×全長mm:90×60×170

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEヘラ(台形型) THD-90型の型番F-5033-03のページです。 型番F-5033-03に関する仕様情報を記載しております。
PTFEヘラ(台形型) THD-90型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEヘラ(台形型) THD-90型
PTFE/CTFEヘラ(台形型) F-5033シリーズ
ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜
角型スコップ
フレキシブルジョイント PTFE製 90mm
PTFEヘラ 150㎜
メーカーフロン工業アズワン三商アズワン東京硝子器械三商
通常価格28,097円21,869円 -3,815円4,932円 -12,789円3,815円
通常出荷日23日目20日目5日目1日目〜3日目8日目
アズワン型番61-4392-42-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました