ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)

通常単価(税別)
39,414円
税込単価
43,355円
通常出荷日:35日目

【商品仕様】・型番:C105-16-670・タイプ:NW40・A(mm):102・B(mm):123・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-3056-04

型番:

C105-16-670
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

C105-16-670の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3056-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
C105-16-670
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,414円
( 43,355円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:C105-16-670
・タイプ:NW40
・A(mm):102
・B(mm):123
・SUS316L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)の型番C105-16-670のページです。 型番C105-16-670に関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
センタリング&OリングC10514395(ステンレス製)
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
NW25接続用アダプター EDWARDS
オイルミストトラップ EMF3
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDS
通常価格39,414円3,995円4,539円70,136円28,690円37,665円
通常出荷日35日目1日目1日目1日目19日目1日目
アズワン型番1-3056-046-7782-011-3048-131-3061-021-3091-021-3045-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました