17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

生爪【3個入り】
ミスミ
本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-1200-40
三商
超音波洗浄器 USシリーズ
ケニス
  • <
  • >
大型超音波洗浄機 WTC-600-40 WTC-600-40

大型超音波洗浄機 WTC-600-40

通常単価(税別)
412,564円
税込単価
453,820円
通常出荷日:8日目

【特長】・一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。・卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0173-58

型番:

WTC-600-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WTC-600-40の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0173-58
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTC-600-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412,564円
( 453,820円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体型で600Wの大出力、手を触れずに簡単操作。
・卓上型で大出力(出力調整0~100%)の大型機器ですので、機械部品などの洗浄が可能です。
・操作部に光電式センサ&音声ガイドを採用。濡れた手や汚れた手でも本体に触ることなく、音声ガイドにそって簡単に操作できます。
・ドレインバルブ以外にオーバーフロー用ドレイン取付穴により、循環システムへの拡張が容易にできます。
・FM+AM変調の発振方式を採用し洗浄ムラを軽減。(FM変調(周波数変調)は槽内の超音波を均一化し高効率で洗浄ムラを軽減する効果があり、AM変調(出力変調)は洗浄物、液種、液深の負荷変動に強いという効果があります。
【商品仕様】
・発振方式:周波数変調+出力変調(周波数変調幅 ±1kHz)
・定格出力:600W
・発振周波数:40kHz
・電源:AC100V 50/60Hz 300VA
・外寸法:600(W)×410(D)×472(H)mm
・槽内:400(W)×350(D)×272(H)mm(40L)
・槽材質:SUS304
・ドレインバルブ:Rc20A (3/4B) バルブ
・質量:40kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型超音波洗浄機 WTC-600-40の型番WTC-600-40のページです。 型番WTC-600-40に関する仕様情報を記載しております。
大型超音波洗浄機 WTC-600-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型超音波洗浄機 WTC-600-40
超音波発振器 WDX-600-I
振動板タイプ振動子 WDX-600F-I
超音波発振器 WDX-1200-I
振動板タイプ振動子 WDX-1200F-I
本多電子 卓上型超音波洗浄器 WTC-600-40
メーカー本多電子本多電子本多電子本多電子本多電子三商
通常価格412,564円586,392円306,646円667,089円537,975円489,353円
通常出荷日8日目35日目35日目35日目35日目19日目
アズワン型番61-0173-5861-0172-7461-0172-7661-0172-7761-0172-79-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました