ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アサヒペン 蛍光塗料スプレー |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |

| 型番 | 厚さ | 透過帯域波長 |
|---|---|---|
| LOPF-25C-488 | 3.5mm | 504.7~900nm |
| LOPF-25C-515 | 3.5mm | 525~800nm |
| LOPF-25C-834 | 3.5mm | 842~935nm |
| LOPF-25C-405 | 3.5mm | 421.5~900nm |
| LOPF-25C-532 | 3.5mm | 546.9~900nm |
| LOPF-25C-561 | 3.5mm | 577.1~900nm |
| LOPF-25C-635 | 3.5mm | 660~1200nm |
| LOPF-25C-736 | 3.5mm | 761~850nm |
| LOPF-25C-409 | 3.5mm | 417~1100nm |
| LOPF-25C-514 | 3.5mm | 529.4~900nm |
| LOPF-25C-519 | 3.5mm | 534~653nm |
| LOPF-25C-593 | 3.5mm | 604~1100nm |
| LOPF-25C-785 | 3.5mm | 812.1~1200nm |
| LOPF-25C-800 | 3.5mm | 815~915nm |
| LOPF-25C-1020 | 3.5mm | 1064~1087nm |
| LOPF-25C-300 | 3.5mm | 308~420nm |
| LOPF-25C-496 | 3.5mm | 503~1100nm |
| LOPF-25C-341 | 3.5mm | 350~500nm |
| LOPF-25C-458 | 3.5mm | 470.7~900nm |
| LOPF-25C-500 | 3.5mm | 519~700nm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 35日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
35,445円 ( 38,990円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 35日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 19日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 20日目 |
40,820円 ( 44,902円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 35日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 15日目 |
47,484円 ( 52,232円 ) | 19日目 |
【特長】
・鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。
・バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
・カット帯域では、OD5と優れた光遮断特性をもち、透過帯では平均90%を越える透過率をもつフィルターです。
・誘電体多層膜コートのため、膜による光の吸収はほとんどありません。
・※入射角度0°以外で使用した場合、透過率波長特性が変わる可能性があります。
・※一般的に、入射角度が大きい程、波長特性は短波長側へシフトします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~