17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能 FT-022

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能

通常単価(税別)
126,465
税込単価
139,112
通常出荷日:3日目

【特長】ON時間、OFF時間とも0.05秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スタ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0692-55-43-02

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

FT-022
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT-022の仕様・寸法情報

TGK型番
0692-55-43-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
FT-022
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,465
( 139,112 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】ON時間、OFF時間とも0.05秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。
・間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。
・使用する機器のプラグを差込むだけでセットできます(背面)。
【商品仕様】
・型式:FT-022
・外形寸法(mm):223×198×86H
・制御出力:AC100V、50/60Hz、15A
・重量:2kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能の型番FT-022のページです。 型番FT-022に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能
Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022
東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
2ways吸引ケース
演示用ストップウォッチ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス
通常価格126,46575,168116,05382,278166,65325,624
通常出荷日3日目3日目3日目3日目11日目4日目
TGK型番0692-55-43-020692-55-43-01----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト