17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866 BL63866

GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866

通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円
通常出荷日:12日目

【特長】・適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットです。【商品仕様】・適用チューブ外径:4m...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0478-31

型番:

BL63866
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BL63866の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0478-31
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL63866
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300円
( 6,930円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットです。
【商品仕様】
・適用チューブ外径:4mm
・材質:Vリング/黒色PPS、テーパーリング/PTFE、シールリング/PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866の型番BL63866のページです。 型番BL63866に関する仕様情報を記載しております。
GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GL14ソケット用インナースペアーパーツセット 4mm BL63866
GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878
GL14ソケット用 インナースペアーパーツセット BLシリーズ
GL14ソケット用スクリュージョイントS 1/4" BL62878
GL14ソケット用 スクリュージョイントS BLシリーズ
GL14用 スクリューキャップ BLシリーズ
メーカーアイシスアイシスアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,300円14,529円6,300円 -14,529円18,323円 -1,309円
通常出荷日12日目1日目9日目〜4日目10日目4日目
アズワン型番61-0478-3161-0478-23----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました