ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |

【特長】・油分吸着繊維とゴム系特殊活性炭の2層構造
・・コンプレッサー含油ドレン水を河川法流可能なn-ヘキ濃度5ppm以下に浄化
・・小型でコンパクト、取付が容易
・・多量の油分吸着量を実現。長寿命、低ランニングコストを実現
【商品仕様】
・型式:CD-005
・寸法(mm):φ320×350H
・重量:6.3kg
・最大処理量:10L/h
・接続口径:INLET1/2インチ(15A)、OUTLET1/2インチ(15A)
・タンク材質:PP
・接続部材質:PVC
・使用温度:2~50℃
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フクハラ
ドレン排出器 電子トラップ (圧力開閉式・アンローダー式兼用)
0通常価格(税別):36,555円

ハタヤリミテッド
コードリール サンタイガーリール ブレーカー付
5通常価格(税別):31,014円~

ハタヤリミテッド
コードリール サンデーリール
4.3通常価格(税別):11,913円~

ハタヤリミテッド
電源リール コードマック
0通常価格(税別):21,955円~

JACKERY
ソーラーパネル SolarSaga
0通常価格(税別):31,889円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~