17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

荷締めベルトNEON
オーエッチ工業
[カム式]荷締ストラップ[OD色]
エスコ
ワンタッチベルト 3m×2本組
TAKAGI
タイガード グリーン 25幅×2m 4962087700357

タイガード グリーン 25幅×2m

通常単価(税別)
1,511
税込単価
1,662
通常出荷日:6日目

【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。・蛍光色でよく目立ちます。・ワンタッチ金具付き。【商品...

詳細を確認
  • TGK型番
    0069-50-09-15

型番:

4962087700357
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4962087700357の仕様・寸法情報

TGK型番
0069-50-09-15
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
4962087700357
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,511
( 1,662 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】軽量物の固定・結束などにご使用ください。
・蛍光色でよく目立ちます。
・ワンタッチ金具付き。
【商品仕様】
・型式:700 357
・色:グリーン
・幅(mm)×長さ(m):25×2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイガード グリーン 25幅×2mの型番4962087700357のページです。 型番4962087700357に関する仕様情報を記載しております。
タイガード グリーン 25幅×2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイガード グリーン 25幅×2m
タイガード グリーン 25幅×3m
ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm
25mmx2.0m/ 150kg 荷締ストラップ(OD)
25×1.2mm [PP製]平織バンド
25x1.2mmx50m 平織バンド・バックルセット(黒)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5111,6003,694 -1,0391,522 -10,100
通常出荷日6日目6日目1日目〜1日目1日目〜1日目
TGK型番0069-50-09-150069-50-09-16----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト