17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400L CTL-77/PFB

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400L

通常単価(税別)
498,228円
税込単価
548,051円
通常出荷日:19日目

【特長】・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。・ワンタッチ開閉式レバーバンド【...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0748-14

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

CTL-77/PFB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTL-77/PFBの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0748-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTL-77/PFB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
498,228円
( 548,051円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・ワンタッチ開閉式レバーバンド
【商品仕様】
・寸法(mm):φ770×H900
・容量:400L
・容器材質:SUS304・パッキン/バイトン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400Lの型番CTL-77/PFBのページです。 型番CTL-77/PFBに関する仕様情報を記載しております。
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77 B型バイトンパッキン付 400L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-77 B型ネオプレンパッキン付 400L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-635 B型バイトンパッキン付 300L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77H B型ネオプレンパッキン付 500L
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-77H B型NBRパッキン付 500L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-77H B型バイトンパッキン付 500L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格498,228円403,089円398,988円502,343円502,343円550,887円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-0748-1461-0747-9861-0748-1361-0748-1261-0748-0961-0748-03
よく一緒に購入される商品

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました