17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用 88860121

ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用

通常単価(税別)
59,867円
税込単価
65,854円
通常出荷日:6日目

【仕様】・品目:デジタルドライバスインキュベーター・タイプ:96ウェルPCRプレート(セミ/フルスカー...

詳細を確認
  • TGK型番
    0807-62-78-80

型番:

88860121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

88860121の仕様・寸法情報

TGK型番
0807-62-78-80
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
88860121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,867円
( 65,854円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品目:デジタルドライバスインキュベーター
・タイプ:96ウェルPCRプレート(セミ/フルスカート)用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用の型番88860121のページです。 型番88860121に関する仕様情報を記載しております。
ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロック 96ウェルPCRプレート(スカート)用
ブロック 96ウェルPCRプレートスカート無用
ブロック 6mmチューブ用
ブロック 1.5mLチューブ用
50mL遠沈管(平底・コニカル)用ブロック
電子冷却ブロック恒温槽(クールスタット)
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック東京硝子器械アズワン
通常価格59,867円53,925円22,655円21,248円47,148円 -39,555円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目8日目〜
TGK型番0807-62-78-800807-62-78-790807-62-78-680807-62-78-62--
よく一緒に購入される商品

定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました