17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリカーボデシケーター RDー240V RD-240V

ポリカーボデシケーター RDー240V

通常単価(税別)
14,586円
税込単価
16,045円
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス製よりも軽量で丈夫です。・フタと本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    20-7002-55

型番:

RD-240V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RD-240Vの仕様・寸法情報

アズワン型番
20-7002-55
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RD-240V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,586円
( 16,045円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製よりも軽量で丈夫です。
・フタと本体の接合部はノンワセリンでメンテナンス不要です。
【商品仕様】
・型番:RD-240V
・材質:本体/ポリカーボネート(PC)
・使用温度範囲:0~55℃
・ニードルバルブ1/8付
・外径×内径×有効高/全高(mm):φ295×φ239×188/298
・棚板径(φmm):227
・※寸法には許容差があります。
・※真空デシケーターとしてご使用の際は、常温で使用してください。
・※販売単位(価格)は1個です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカーボデシケーター RDー240Vの型番RD-240Vのページです。 型番RD-240Vに関する仕様情報を記載しております。
ポリカーボデシケーター RDー240Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカーボデシケーター RDー240V
ポリカーボデシケーター RDー300V
ポリカーボデシケーター RDー300
NIKKO RD-300V真空計付(側面)
真空デシケーター V-1
SANSYOデシケーター PC製 SPD-V300
メーカーニッコーニッコーニッコー日幸電子工業ケニス三商
通常価格14,586円20,282円20,438円38,068円163,062円27,942円
通常出荷日1日目1日目10日目1日目6日目3日目
アズワン型番20-7002-5520-7004-5520-7003-55---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

減圧(真空)デシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました