ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |

【特長】
・PTFE樹脂パッキンの為、ちぎれて内容物に混入することがありません。
【商品仕様】
・適用シュート:HTL-F-43
・材質:PTFE

ケニス
角型カスト

ケニス
ステンレスウォーターバス

AUTO-BI(山田辰)
ツナギ服 1760
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
テーパー型ステンレスタンク(フタ付き)
0通常価格(税別):12,483円~

アズワン
ステンレスタンク 容量 10L~45L
0通常価格(税別):11,373円~

ケニス
ステンレストールビーカー 容量 0.8L
0通常価格(税別):3,449円

ケニス
ふっ素樹脂コーティングバット キャビネ
0通常価格(税別):8,023円

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~