17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルシューム管(U字型) 30φ-300mm CL0683-05-10

カルシューム管(U字型) 30φ-300mm

通常単価(税別)
9,970円
税込単価
10,967円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・U字型・全高300mm・管外径30mm・枝なし

  • アズワン型番
    61-0055-81

型番:

CL0683-05-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL0683-05-10の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0055-81
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL0683-05-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,970円
( 10,967円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・U字型
・全高300mm
・管外径30mm
・枝なし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カルシューム管(U字型) 30φ-300mmの型番CL0683-05-10のページです。 型番CL0683-05-10に関する仕様情報を記載しております。
カルシューム管(U字型) 30φ-300mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カルシューム管(U字型) 30φ-300mm
TS連結管(減圧用・中管付) 29/42 <透明>
TSフラッシュカラム管(ふっ素樹脂コック)200ml 20-24<透>
セパラブル・カバー三ツ口口内径130
共通摺合真空トラップ 硼珪酸ガラス-1 クライミング
連結管(ト字管)
メーカークライミングクライミングクライミングクライミングクライミングアズワン
通常価格9,970円18,983円27,460円44,216円17,278円6,127円 -
通常出荷日19日目26日目26日目35日目1日目1日目
アズワン型番61-0055-8161-0039-8761-0039-1861-0055-351-4371-01-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました