17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

吸引ポンプ SIP32L 柴田科学 080800-32

吸引ポンプ SIP32L 柴田科学

通常単価(税別)
176,921円
税込単価
194,613円
通常出荷日:10日目

【特長】・ホース接続口:外径Φ11mm(IN、OUT)とも最大吸引圧27kPa流量計および流量調節器は...

詳細を確認

型番:

080800-32
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

080800-32の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアーポンプ・アスピレーター
アズワン型番
61-4433-90

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
080800-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,921円
( 194,613円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース接続口:外径Φ11mm(IN、OUT)とも最大吸引圧27kPa流量計および流量調節器は付属しておりません。
【商品仕様】
・入数:1台
・型式:SIP-32L型
・拡張子:SIP-32L型
・型式:SIP-32L型
・質量:約5kg
・高さH(mm):177
・幅W(mm):150
・奥行D(mm):205
・電源:AC100V50/60Hz1A
・吸引流量:約1~40L/min(50/60Hz)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吸引ポンプ SIP32L 柴田科学の型番080800-32のページです。 型番080800-32に関する仕様情報を記載しております。
吸引ポンプ SIP32L 柴田科学のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸引ポンプ SIP32L 柴田科学
エアサンプリング用パーソナルミニポンプ PMP-001型 柴田科学
バキュームコントローラー I-100(柴田科学)
オイルレス吸引ポンプ
ダイアフラム吸引加圧ポンプ
マスフローコントローラー C-4S2-Lシリーズ
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学アズワンアルバック機工アズワン
通常価格176,921円120,521円240,244円88,133円 -45,585円 -129,114円 -
通常出荷日10日目8日目5日目1日目1日目26日目
商品タイプエアーポンプ・アスピレーター送液ポンプその他-送液ポンプ-
アズワン型番61-4433-9062-8594-12----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アスピレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト