ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)

通常単価(税別)
158,800円
税込単価
174,680円
通常出荷日:15日目

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。フィルターの固定...

詳細を確認

型番:

17312600
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17312600の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターホルダー・濾過ユニット
フィルターサイズ(mm)
Φ47
有効濾過面積(cm2)
9.3
サポートスクリーン
ステンレススクリーン(100メッシュ)
アズワン型番
4-863-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
17312600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
158,800円
( 174,680円 )
15日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の減圧濾過用フィルターホルダーで、火炎滅菌(ガスケットを除く)ができます。
フィルターの固定は接続しやすいロック式です。
ファンネル一体型のロック機構です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)の型番17312600のページです。 型番17312600に関する仕様情報を記載しております。
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドバンテック東洋 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
マニフォールド,多検体を同時に濾過する際に使用
アズワン 減圧濾過用フィルターホルダー(ステンレスタイプ)
減圧濾過用フィルターホルダー(ガラスタイプ)
減圧ろ過用フィルタホルダー KG-90/KGS-90
フィルターホルダー用 マグネットベース・上蓋
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワンアドバンテック東洋ケニス柴田科学
通常価格158,800円156,545円 -158,800円39,250円 -90,433円 -8,780円 -
通常出荷日15日目8日目〜8日目1日目4日目〜8日目
商品タイプフィルターホルダー・濾過ユニットその他フィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットフィルターホルダー・濾過ユニットその他
フィルターサイズ(mm)Φ47-----
有効濾過面積(cm2)9.3-----
サポートスクリーンステンレススクリーン(100メッシュ)-----
アズワン型番4-863-01-----
よく一緒に購入される商品

フィルターホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました