ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ【10個入り】 |
|
アズワン ナフロン(PTFE)シート |
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |

【特長】・白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラー...
詳細を確認| 型番 | A | B | C | 適応波長 |
|---|---|---|---|---|
| CSMH-15-550 | 15mm | 15mm | 15mm | 400~700 |
| CSMH-25-550 | 25mm | 25mm | 25mm | 400~700 |
| CSMH-10-800 | 10mm | 10mm | 10mm | 750~850 |
| CSMH-30-800 | 30mm | 30mm | 30mm | 750~850 |
| CSMH-30-550 | 30mm | 30mm | 30mm | 400~700 |
| CSMH-25-405 | 25mm | 25mm | 25mm | 390~410 |
| CSMH-05-550 | 5mm | 5mm | 5mm | 400~700 |
| CSMH-07-550 | 7mm | 7mm | 7mm | 400~700 |
| CSMH-50-550 | 50mm | 50mm | 50mm | 400~700 |
| CSMH-20-1400 | 20mm | 20mm | 20mm | 1300~1550 |
| CSMH-12.7-405 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 390~410 |
| CSMH-20-550 | 20mm | 20mm | 20mm | 400~700 |
| CSMH-40-550 | 40mm | 40mm | 40mm | 400~700 |
| CSMH-25-800 | 25mm | 25mm | 25mm | 750~850 |
| CSMH-15-405 | 15mm | 15mm | 15mm | 390~410 |
| CSMH-20-405 | 20mm | 20mm | 20mm | 390~410 |
| CSMH-30-405 | 30mm | 30mm | 30mm | 390~410 |
| CSMH-12.7-800 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 750~850 |
| CSMH-10-1400 | 10mm | 10mm | 10mm | 1300~1550 |
| CSMH-15-800 | 15mm | 15mm | 15mm | 750~850 |
| CSMH-12.7-1400 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 1300~1550 |
| CSMH-10-405 | 10mm | 10mm | 10mm | 390~410 |
| CSMH-10-550 | 10mm | 10mm | 10mm | 400~700 |
| CSMH-12.7-550 | 12.7mm | 12.7mm | 12.7mm | 400~700 |
| CSMH-20-800 | 20mm | 20mm | 20mm | 750~850 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
21,260円 ( 23,386円 ) | 15日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 15日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 15日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 15日目 |
22,351円 ( 24,586円 ) | 15日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 15日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 15日目 |
23,805円 ( 26,186円 ) | 15日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 15日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 15日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 15日目 |
30,113円 ( 33,124円 ) | 15日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 15日目 |
32,690円 ( 35,959円 ) | 15日目 |
36,415円 ( 40,057円 ) | 15日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 15日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 15日目 |
54,149円 ( 59,564円 ) | 15日目 |
75,825円 ( 83,408円 ) | 15日目 |
106,241円 ( 116,865円 ) | 15日目 |
【特長】
・白色光源やLED光源などの非偏光を透過光と反射光に等しく分岐するキューブタイプのハーフミラーです。
・白色光やLED光源の広い波長帯域で正確な分岐特性が得られます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量の損失が小さく効率よく光を分けることができます。
・キューブタイプなので垂直にビームを入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。
・また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。※○印のプリズム側より光を入射してください。
・※反対側のプリズムから、光を入れた場合、反射率や反射率波長特性が異なる場合があります。
・※レーザ光などの直線偏光を使用する場合、偏光方位によって反射率や透過率が大きく変化します。
・※分岐比1:1に調整する場合は、偏光方位を45度に傾けるか、円偏光にしてご使用ください。
・※入射光の位相差は、透過光、反射光で保存されません。
・※位相差の補償には波長板をご利用ください。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光で波長分散が発生します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~