17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニザルトRC25AC 0.45μm 17765ACK

ミニザルトRC25AC 0.45μm

通常単価(税別)
21,116円
税込単価
23,228円
通常出荷日:1日目

【特長】・高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。・水系非水系療養...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-8015-46

型番:

17765ACK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

17765ACKの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-8015-46
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
17765ACK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,116円
( 23,228円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速液体クロマトグラフィ用サンプルからの沈殿物・微粒子の除去に適しています。
・水系非水系療養タイプで、DMSO(ジメチルススルホキシド)にも使用可能です。
・残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です。(オートクレーブ滅菌可能)
【商品仕様】
・材質:RC膜/容器PP
・フィルター径:25mmφ
・EOG滅菌済
・入数:1箱(50個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニザルトRC25AC 0.45μmの型番17765ACKのページです。 型番17765ACKに関する仕様情報を記載しております。
ミニザルトRC25AC 0.45μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニザルトRC25AC 0.45μm
ミニザルトRC15 0.2μm LS型 500個入
ミニザルトHY 0.2μm LL型 50個入
ビバスピン500 PES 30K 25入
ビバスピン6 PES 300K 25入
ビバスピン2 Hydrosart 2K 25入
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格21,116円105,163円25,684円20,803円37,248円34,359円
通常出荷日1日目24日目24日目23日目23日目23日目
アズワン型番61-8015-46-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フィルターカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート