17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK) LYF2-C

ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)

通常単価(税別)
57,512
税込単価
63,263
通常出荷日:27日目

【特長】既存商品の容量がアップしました。【商品仕様】・型式:LYF2-C・電熱容量(W):2000・外...

詳細を確認
  • TGK型番
    0403-61-04-11

ご注意

  • コンセントプラグは付きません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LYF2-C
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LYF2-Cの仕様・寸法情報

TGK型番
0403-61-04-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LYF2-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,512
( 63,263 )
27日目

詳細情報

基本情報

【特長】既存商品の容量がアップしました。
【商品仕様】
・型式:LYF2-C
・電熱容量(W):2000
・外形寸法(mm):420×200×130
・ヒーター材質:銅(ニッケルメッキ)
・フック材質:ステンレス(SUS304)
・被覆:ふっ素樹脂(PTFE)
・サポート:ふっ素樹脂(PTFE)
・パイプ径:11φmm
・電源コード:VCTF1.25mm^2、長さ2m(電源プラグ無し)
・電圧(V):220

ご注意

  • コンセントプラグは付きません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)の型番LYF2-Cのページです。 型番LYF2-Cに関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂被覆ヒーター LYF2-C(TGK)
マントルヒーター P2-3(TGK)
マントルヒーター P2-2
投込みヒーター LYF-1B
投込みヒーター LYF-1A
マントルヒーター P5-3(TGK)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格57,51226,41722,90944,91748,07437,128
通常出荷日27日目32日目32日目3日目3日目32日目
TGK型番0403-61-04-110774-60-90-430774-60-90-420403-61-04-020403-61-04-010774-60-90-57

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト