17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

軸付砥石 PA砥粒
ミスミ
軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】
ミスミ
組ヤスリ ミスミ【12個入り】
ミスミ
ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cm 4325500

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cm

通常単価(税別)
57,703
税込単価
63,473
通常出荷日:19日目

【特長】・熱くならない取っ手。・取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用・蓋にも熱くならないL型の...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • アズワン型番
    61-7861-30
  • 外径 (mm)
    327
  • 底径 (mm)
    275
  • 内径 (mm)
    300
  • 深さ (mm)
    300
  • 板厚厚み (mm)
    2.5
  • 材質
    SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
  • 容量詳細 (L)
    20
  • 重量 (kg)
    6.1
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4325500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4325500の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
アズワン型番
61-7861-30
外径(mm)
327
底径(mm)
275
内径(mm)
300
深さ(mm)
300
板厚厚み(mm)
2.5
材質
SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
容量詳細(L)
20
重量(kg)
6.1
電磁調理器(V)
200
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4325500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,703
( 63,473 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱くならない取っ手。
・取っ手に熱伝導の低いステンレスキャストを採用
・蓋にも熱くならないL型のステンレスキャストハンドルを使用。鍋の縁に引掛けも可能。
・てこの原理で操作性を追求した独特なデザインと二股に分けることで熱を防ぎます。
・さらに熱を伝えにくいステンレスキャストハンドルを使用。
【商品仕様】
・外寸:φ327mm
・底径:275mm
・内寸:φ300mm
・深さ:300mm
・重量:6.1kg
・容量:20.0L
・板厚:2.5mm
・材質:SUS445M2(モリブデン鋼2%含有)
・電磁調理器:200V
・※絶対に空炊きをしないでください。
・※調理上、予熱空焼きが必要なときは火力調節「低」の位置から加熱して、料理を観察しながら徐々に火力を上げるようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cmの型番4325500のページです。 型番4325500に関する仕様情報を記載しております。
ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューキングデンジ 寸胴鍋(目盛付)30cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格57,70333,69727,70233,69729,15939,876
通常出荷日19日目8日目8日目8日目19日目8日目
容量(L)10.1~5.1~10.010.1~10.1~5.1~10.0-
アズワン型番61-7861-3061-6504-9661-6508-5161-6508-6761-7861-6861-6504-33
外径(mm)327344319380248322
底径(mm)275260---200
内径(mm)300330300360240300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト