ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |

【特長】
・組立式。
・SUS430製PCテーブル。
・3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。
・導電ゴムキャスター付。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャニオン
シングルキャスター 車輪Φ100/Φ125
0通常価格(税別):3,098円~

桜井
ニュースタクリンバインダー
0通常価格(税別):15,326円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~