ファクトリーサプライ用品技術窓口

NW25接続用アダプター EDWARDS

通常単価(税別)
28,690円
税込単価
31,559円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・型番:JK12-20-066・NW型排気口(ステンレス製)・NW25接続用アダプター

  • アズワン型番
    1-3091-02

型番:

JK12-20-066
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JK12-20-066の仕様・寸法情報

アズワン型番
1-3091-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
JK12-20-066
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,690円
( 31,559円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:JK12-20-066
・NW型排気口(ステンレス製)
・NW25接続用アダプター

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NW25接続用アダプター EDWARDSの型番JK12-20-066のページです。 型番JK12-20-066に関する仕様情報を記載しております。
NW25接続用アダプター EDWARDSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NW25接続用アダプター EDWARDS
NW10接続用アダプター EDWARDS
ニードルバルブ NW10 LV10K EDWARDS
変換用センタリングリング&Oリング C105-12-345
フレキシブルベローズC105-16670(SUS316L)
オイルミストトラップ EMF3
メーカーEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDSEDWARDS
通常価格28,690円23,376円70,136円3,995円39,414円37,665円
通常出荷日19日目12日目1日目1日目35日目1日目
アズワン型番1-3091-021-3091-011-3061-026-7782-011-3056-041-3045-01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました