17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能 DA

東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能

通常単価(税別)
194,491円
税込単価
213,940円
通常出荷日:23日目

【特長】AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。・連続運転2時間のスタミナ設計...

詳細を確認
  • TGK型番
    0095-80-28-33

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DA
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DAの仕様・寸法情報

TGK型番
0095-80-28-33
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
194,491円
( 213,940円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分けができます。
・連続運転2時間のスタミナ設計です。
・カセットチューブのノズルはIN/白 OUT/黒と色分けされて使いやすいです。
【商品仕様】
・臭気ガス採取専用 排出口試料用
・型式:DA型
・外観寸法(mm):W140+(14)×D225+(10)×H170+(7+22)
・充電:ACアダプター入力 AC100V 出力 DC16V 1A
・電池:DC12V 1.2Ah 2個
・充電時間:6時間満充電
・モーター規格(電圧):12V 0.7A 3.9W
・モーター規格(トルク):24.5mN・m(250gf・cm)
・モーター規格(回転速度):1500r/min
・導管接続の場合内径8φ使用
・重量:4.5kg
・付属品:共用カセットチューブ1本、ACアダプター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能の型番DAのページです。 型番DAに関する仕様情報を記載しております。
東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子器械 マルチポンプ DA型,AC電源とバッテリー(内蔵電池)二つの電源の使い分け可能
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022,使用する機器のプラグを差込むだけでセット可能
Fine間欠微調整タイマー FT-011 逆動作OFF、ONも出力
東京硝子器械 Fine 間欠タイマー FT-022
東京硝子器械 Fine間欠微調整タイマー FT-011
カウンター(電池内蔵タイプ) H7Eシリーズ
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格194,491円152,109円92,631円152,109円92,631円9,411円 -
通常出荷日23日目3日目3日目3日目3日目4日目〜
TGK型番0095-80-28-330692-55-43-020692-55-43-01---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト