17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NO.246 耐溶剤手袋ハナローブ NO.246

NO.246 耐溶剤手袋ハナローブ

通常単価(税別)
4,595
税込単価
5,055
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・溶剤を使用の際の男性用手袋です。・裏メリヤス加工。・入数:1双

  • アズワン型番
    61-4269-89

型番:

NO.246
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.246の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4269-89
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.246
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,595
( 5,055 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・溶剤を使用の際の男性用手袋です。
・裏メリヤス加工。
・入数:1双

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NO.246 耐溶剤手袋ハナローブの型番NO.246のページです。 型番NO.246に関する仕様情報を記載しております。
NO.246 耐溶剤手袋ハナローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NO.246 耐溶剤手袋ハナローブ
NO.226 耐溶剤手袋ハナローブ
NO.286 耐溶剤手袋ハナローブ
ハナキゴム エフテロングローブ A-32
耐溶剤手袋ハナローブ
ハナローブ226
メーカーハナキゴムハナキゴムハナキゴムハナキゴムアズワンハナキゴム
通常価格4,5953,47711,0824,7443,860 -3,985
通常出荷日7日目1日目7日目1日目1日目〜1日目
アズワン型番61-4269-8961-4269-8561-4269-8861-4269-66--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました