17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコーハンセン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)

通常単価(税別)
61,648円~83,634円
税込単価
67,813円~91,997円
通常出荷日:1日目~8日目

ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続...

詳細を確認
  • オートクレーブ
    可
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 容量

  • 容量範囲

  • 最小目盛(mL)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

容量

容量範囲

最小目盛

(mL)

アズワン型番

最小発注数量
その他
1mL
0.1~1mL
0.05
2-5312-15
1個
分注器(ハンディタイプ)
2mL
0.3~2mL
0.1
2-5312-16
1個
分注器(ハンディタイプ)
5mL
0.5~5mL
0.5
2-5312-17
1個
分注器(ハンディタイプ)
10mL
1~10mL
1
2-5312-18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,673円
( 72,240円 )
8日目
61,648円
( 67,813円 )
8日目
72,417円
( 79,659円 )
8日目
83,634円
( 91,997円 )
1日目

詳細情報

基本情報

ソコレックスSHクラシックの基本性能に加え、取り外し可能な三方弁(SUS316L)を装着することで連続分注器として使用できます。
三方弁を使用せず本体に直接ニードルを取り付けて注射器のようにも分注できます。
接液部はソコレックスSHクラシックよりも優れた耐薬品性がある材質で構成されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッコーハンセン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコーハンセン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)
アズワン ソコレックスSH連続分注器(プレミアム)
ソコレックスSH 連続分注器(クラシック式・2リングハンドル式・プレミアム式)
ソコレックスSH
白硬注射筒 浣腸器 200ml~1000ml
白硬注射筒 浣腸器 200mL~1000mL 筒先:中口
メーカーニッコー・ハンセンアズワンアズワンアズワン翼工業アズワン
通常価格61,648円-61,648円 -36,646円 -41,588円59,736円59,736円
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
オートクレーブ可可可可不可不可
よく一緒に購入される商品

シリンジ・ディスポシリンジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト