17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンホール MH-565 MH-565

マンホール MH-565

通常単価(税別)
92,863円
税込単価
102,149円
通常出荷日:20日目

【特長】・大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。【商品仕様】・寸法(mm):φ565...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0748-94

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

MH-565
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MH-565の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0748-94
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH-565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,863円
( 102,149円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型容器に取付けて(溶接)、マンホールをして使用します。
【商品仕様】
・寸法(mm):φ565×H80
・材質:SUS304
・ガスケット:シリコン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンホール MH-565の型番MH-565のページです。 型番MH-565に関する仕様情報を記載しております。
マンホール MH-565のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール MH-565
マンホール MH-47
マンホール MH-43
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型ネオプレンパッキン付 200L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型NBRパッキン付 200L
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L
メーカーMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格92,863円76,131円73,838円109,434円109,434円109,434円
通常出荷日20日目20日目20日目19日目19日目19日目
アズワン型番61-0748-9461-0748-9361-0748-9261-0744-6161-0744-4661-0744-31
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました