ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シグマ光機 ハイパワー用偏光ビームスプリッター PBSHP |
|
アズワン ビームスプリッター キューブタイプ |
|
アズワン スペクトラロン反射標準(拡散材料) |
|
アズワン ガラス板 ネオセラムN-0 |

【特長】・各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。・単色のレーザを使った、...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
34,967円 ( 38,464円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
38,959円 ( 42,855円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
41,062円 ( 45,168円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
39,563円 ( 43,519円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
39,563円 ( 43,519円 ) | 35日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
44,091円 ( 48,500円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
58,027円 ( 63,830円 ) | 15日目 |
【特長】
・各種レーザの波長に合わせた、消光比の高い偏光ビームスプリッターです。
・単色のレーザを使った、各種の偏光実験に使用することができます。
・P偏光を透過し、S偏光を反射させることで、入射光の偏光状態を直交成分に分けることができます。
・コーティングには誘電体多層膜を使用しているので、光量ロスが小さく、効率よく偏光を分離することができます。
・キューブタイプなのでビームが垂直に入射すれば、出射光の光軸が平行移動することはありません。また、有効径と同じサイズのビームを入射しても、透過光や反射光が欠けたり、小さくなることはありません。
・プレートタイプの偏光ビームスプリッター(PBS-C)もご用意しています。
・消光比が高いグラントムソンプリズム(GTPC)もご用意しています。
・※○印のないプリズム側から光を入射させると、透過率や消光比の特性が変わる可能性があります。
・※透過光の消光比に比べ、反射光の消光比は少し悪くなります。
・※適応波長以外の波長で使用した場合、透過率や消光比が悪くなります。
・※材料の屈折率とガラスの厚みの影響で、透過光や反射光に波長分散が発生します。また、収束ビームや発散ビームを入射した場合は色収差や球面収差が生じることがあります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~