17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

G5153パームコーティング手袋L 611-5153L

G5153パームコーティング手袋L

通常単価(税別)
4,905円
税込単価
5,396円
通常出荷日:8日目

【特長】・手の平側はウレタン樹脂コーティングになっており、滑りにくく、手に良くフィットする為、作業性に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-0078-30

型番:

611-5153L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

611-5153Lの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-0078-30
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
611-5153L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,905円
( 5,396円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側はウレタン樹脂コーティングになっており、滑りにくく、手に良くフィットする為、作業性に優れております。
【商品仕様】
・手の平:ナイロンにウレタンコーティング
・手の甲:ナイロン
・入数:1袋(10双)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

G5153パームコーティング手袋Lの型番611-5153Lのページです。 型番611-5153Lに関する仕様情報を記載しております。
G5153パームコーティング手袋Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
G5153パームコーティング手袋L
G5153パームコーティング手袋M
122G ゴム張りG
富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-L
アトム プロテコーフィット L
富士手袋 ブルースリー天然ゴム手袋18G 9320-S
メーカーガードナーガードナーアトム(安全・保護用品)富士手袋アトム(安全・保護用品)富士手袋
通常価格4,905円4,905円831円720円1,094円772円
通常出荷日8日目8日目8日目1日目1日目1日目
アズワン型番61-0078-3061-0078-29----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました