17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロデンジ フライパン 30cm 5496300

プロデンジ フライパン 30cm

通常単価(税別)
19,935円
税込単価
21,929円
通常出荷日:8日目

【特長】・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の...

詳細を確認

    型番:

    5496300
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    5496300
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,935円
    ( 21,929円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
    【商品仕様】
    ・外寸1:底径/240
    ・内寸1:φ304
    ・内寸2:深さ/60
    ・重量:1.9kg
    ・容量:3.5L
    ・板厚厚み:3
    ・材質1:SUS444
    ・電磁調理器:200V

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プロデンジ フライパン 30cmの型番5496300のページです。 型番5496300に関する仕様情報を記載しております。
    プロデンジ フライパン 30cmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロデンジ フライパン 30cm
    キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
    キングデンジ フライパン 27cm
    アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
    キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 18cm
    キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 24cm
    メーカー本間製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
    通常価格19,935円39,876円22,539円27,702円20,255円26,014円
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト