17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27L SH-4230D

18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27L

通常単価(税別)
27,660円
税込単価
30,426円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・材質:SUS304・本体板厚:0.8mm/蓋0.6mm・内寸:300×300×H300m...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 詳細容量 (L)
    27
  • アズワン型番
    62-2336-32
  • 幅 (mm)
    300
  • 板厚 (mm)
    本体:0.8/蓋:0.6
  • 質量(g)
    2540
  • 材質1
    SUS304
  • 高さ(mm)
    300
  • 奥行(mm)
    300

型番:

SH-4230D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-4230Dの仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
詳細容量(L)
27
アズワン型番
62-2336-32
幅(mm)
300
板厚(mm)
本体:0.8/蓋:0.6
質量(g)
2540
材質1
SUS304
高さ(mm)
300
奥行(mm)
300
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-4230D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,660円
( 30,426円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:SUS304
・本体板厚:0.8mm/蓋0.6mm
・内寸:300×300×H300mm
・重量:2.54kg
・容量:27L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27Lの型番SH-4230Dのページです。 型番SH-4230Dに関する仕様情報を記載しております。
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 14L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 1.7L
18-8 ベインマリーポット 12L
UK 18-8 パッキンフック付 角型ストックポット 34cm 手付
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOアズワン
通常価格27,660円21,277円19,239円5,357円19,239円48,243円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目10日目10日目
容量(L)10.1~10.1~10.1~1.1~2.010.1~10.1~
詳細容量(L)2720141.712-
アズワン型番62-2336-3262-2336-3162-2336-3062-2336-2362-2335-81-
幅(mm)300270240120251-
板厚(mm)本体:0.8/蓋:0.6本体:0.8/蓋:0.6本体:0.8/蓋:0.6本体:0.8/蓋:0.6--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました