ファクトリーサプライ用品技術窓口

2段踏み台

通常単価(税別)
7,740円
税込単価
8,514円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ステップ部分に滑り止め加工を施しています。・オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    100
  • サイズ (mm)
    360×340×300
  • メーカー商品名
    2段踏み台NF-360
  • メーカー型番
    NF-360
  • アズワン型番
    1-4939-02
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)、ゴム
  • 耐荷重 (kg)
    約100
  • 仕様
    滑り止めゴム付き
  • 質量
    1(kg)
  • 内容量
    1台

型番:

NF-360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NF-360の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
100
サイズ(mm)
360×340×300
メーカー商品名
2段踏み台NF-360
メーカー型番
NF-360
アズワン型番
1-4939-02
材質
PP(ポリプロピレン)、ゴム
耐荷重(kg)
約100
仕様
滑り止めゴム付き
質量
1(kg)
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NF-360NF-360

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,740円
( 8,514円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステップ部分に滑り止め加工を施しています。
・オールプラスチック一体形状軽くて移動も楽にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段踏み台の型番NF-360のページです。 型番NF-360に関する仕様情報を記載しております。
2段踏み台のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
陳列整理に
5
満足度:5.0
移動もしやすく便利です 安定性があり安心感があります ステップも非常に自然で持ちやすい点も気に入っております
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2段踏み台
踏台(PFD・CTB) 2段~5段
折りたたみ式踏み台 ミニボーイ
LG FRP脚立マイティライト2.0
FRP製専用脚立
アルステップ AP
メーカー丸山ステンレスアズワンアズワン長谷川工業ピカコーポレイションハラックス
通常価格7,740円18,477円 -9,852円22,149円 -66,122円 -24,412円 -
通常出荷日1日目1日目〜45日目4日目1日目〜4日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台----
最大使用質量(Kg)100100----
サイズ(mm)360×340×300-----
メーカー商品名2段踏み台NF-360-----
メーカー型番NF-360-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました