ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

PS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
メーカー商品名
耐震マット付金具PS-3
メーカー型番
PS-3
仕様
ジャッキタイプ
サイズ(mm)
70X70
アズワン型番
1-4936-03
耐荷重(kg)
45
特長
敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
ジャッキタイプ有効内寸法
45~70mm
使用マット数
-
耐震マット面積(mm2)
-
難燃性
UL-94規格 V-2適合
脚注
-

絞り込み条件

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 仕様

  • サイズ(mm)

  • アズワン型番

  • 耐荷重(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-3

メーカー商品名

メーカー型番

仕様

サイズ

(mm)

アズワン型番

耐荷重(kg)

特長

材質

ジャッキタイプ有効内寸法

使用マット数

耐震マット面積

(mm2)

脚注

最小発注数量
耐震マット付金具PS-3
PS-3
ジャッキタイプ
70X70
1-4936-03
45
敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。
ステンレス(SUS304)
45~70mm
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000円
( 22,000円 )
26日目

詳細情報

基本情報

敷くだけで設置でき、震度7クラスの揺れに対応します。水洗いで、繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震マット付金具 T型・ ジャッキタイプの型番PS-3のページです。 型番PS-3に関する仕様情報を記載しております。
耐震マット付金具 T型・ ジャッキタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震マット付金具 T型・ ジャッキタイプ
耐震マット付金具 (アジャストボルト・ジャッキ/T型タイプ)
L型ストッパー(耐震マット付)
耐震マット
Gマット(粘着マット) 丸型タイプ
耐震マット エコタイプ
メーカープロセブンアズワンプロセブンプロセブントラスコ中山プロセブン
通常価格20,000円20,000円 -4,717円1,746円 -1,170円 -2,150円 -
通常出荷日26日目26日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット転倒防止マット
難燃性UL-94規格 V-2適合-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました